Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Anslagstavla Ursus, 2x1 (våningsregister plats för 2 st A4)
Boxicon

Anslagstavla Ursus, 2x1 (våningsregister plats för 2 st A4)

Google-Übersetzung,

Ursus ist ein Bodenregister oder Anschlagbrett, das vollständig in Schweden hergestellt wird. Die Pinnwand kann drinnen oder draußen montiert werden. Im Außenbereich sollte es von oben geschützt werden, alternativ wird oben eine Tropfleiste montiert.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerURSUS-2X1
  • ProduktfamilieUrsus Entrance Board
  • ProduktgruppeUrsus Entrance Board
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)325
  • Breite (mm)445
  • Tiefe (mm)42
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)3.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit