Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ursus Entrance Board URSUS 2X2
Boxicon

Ursus Entrance Board URSUS 2X2

Google-Übersetzung,
Als Vitrine oder Anschlagtafel im Treppenhaus ist Ursus das perfekte Eingangsboard. Ursus ist in mehreren Größen erhältlich und passt für alles von einem bis zu vier A4-Blättern.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerURSUS-2X2
  • ProduktfamilieUrsus Entrance Board
  • ProduktgruppeUrsus Entrance Board
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)624
  • Breite (mm)445
  • Tiefe (mm)42
Links
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)5.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit