Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALFA
ALFA
ALFA
    BP2

    ALFA

    Google-Übersetzung,

    ALFA ist die Harmonie der Welle und der Einfachheit der Form, die eine gute Dachwirkung garantiert. Der wellenförmige Schnitt kaschiert effektiv die Fuge zwischen den Platten. Das Produkt ist in Bögen erhältlich, die gemäß dem Design zugeschnitten sind.

    Auf das Produkt wird eine Herstellergarantie von bis zu 40 Jahren gewährt.

    Spezifikation
    • Effective width: 1100 mm
      Total width: 1183 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 38/43/53/58 mm
      Rib height for the module 350: 15/20/30/35 mm
      Rib height for the module 400: 15/20 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6010 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 60 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralfa
    • ProduktfamilieROOF TILES
    • ProduktgruppeCLASSIC SERIES
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-07
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1183
    • Tiefe (mm)0.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit