Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
    BP2

    BAVARIA ROOF

    Google-Übersetzung,

    BAVARIA ROOF ist ein interessantes und charaktervolles Design, das jedem Dach eine perfekte Wirkung verleiht. Klassische Ziegeldächer werden in Form von gestalterisch zugeschnittenen Bahnen hergestellt.

    Auf das Produkt wird eine Herstellergarantie von bis zu 40 Jahren gewährt.

    Spezifikation
    • Effective width: 1120 mm
      Total width: 1206 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 45/50/60 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbavaria-roof
    • ProduktfamilieROOF TILES
    • ProduktgruppeCLASSIC SERIES
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-29
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1206
    • Tiefe (mm)0.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit