Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FINN 2.0
FINN 2.0
FINN 2.0
    BP2

    FINN 2.0

    Google-Übersetzung,

    Die Metallfliese FINN 2.0 , eine Neuheit im BP2- Angebot, ist das Ergebnis weiterer moderner technischer Lösungen. Aufgrund der einzigartigen Ästhetik ist das Originalprofil ein Produkt für Menschen, die eine unkonventionelle Herangehensweise an Dächer mögen.

    Spezifikation
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1190 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 48 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfinn-20
    • ProduktfamilieROOF TILES
    • ProduktgruppeCOMPACT SERIES
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)48
    • Breite (mm)1190
    • Tiefe (mm)0.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit