Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
    BP2

    FIT VOLT

    Google-Übersetzung,

    SOLROOF ist ein innovatives System, das als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach sauberer Energie entwickelt wurde. Es ist das einzige komplette Photovoltaiksystem auf dem Markt, das vollständig in die Stahldacheindeckung integriert ist.

    Spezifikation
    • Technical information

      NAMEFIT VOLT
      NUMBER OF CELLS36
      RATED POWER [W]175
      IDLE VOLTAGE [V]24
      SEAM HEIGHT [MM]22
      TOTAL WIDTH [MM]558
      EFFECTIVE WIDTH [MM]527
      SHEET THICKNESS [MM]0,5
      SHEET LENGTH [MM]2040
      OVERLAP LENGTH WHEN DIVIDING SHEETS [MM]30
      ROOF INCLINATION [°]>15


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfit-volt
    • ProduktfamilieSOLROOF
    • ProduktgruppeSOLROOF
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2040
    • Breite (mm)558
    • Tiefe (mm)0.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit