Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HETA
HETA
HETA
HETA
    BP2

    HETA

    Google-Übersetzung,

    Das HETA -Profil zeichnet sich durch ein schlichtes und modernes Design aus. Hohe und massive Prägungen bis zu 40 mm, es ist die perfekte Lösung für traditionelle und moderne Konstruktionen. Das Angebot umfasst Zuschnitte nach individuellem Dachdesign.

    Auf das Produkt wird eine Herstellergarantie von bis zu 40 Jahren gewährt.

    Spezifikation
    • Effective width: 1157 mm
      Total width: 1202 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 51/56/66 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400:25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6010 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 60 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheta
    • ProduktfamilieROOF TILES
    • ProduktgruppeCLASSIC SERIES
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-19
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1202
    • Tiefe (mm)0.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit