Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HETA 2.0
HETA 2.0
HETA 2.0
HETA 2.0
    BP2

    HETA 2.0

    Google-Übersetzung,

    HETA 2.0 ist ein Bedachungsmaterial mit einzigartigem Design, das Gebäuden ein monumentales und modernes Aussehen verleiht. Das Produkt in seiner leichten, zweimoduligen Form gewährleistet eine einfache und schnelle Installation. Hohe und massive Prägungen bis zu 40 mm, es ist die perfekte Lösung für traditionelle und moderne Konstruktionen.

    Auf das Produkt wird eine Herstellergarantie von bis zu 40 Jahren gewährt.

    Spezifikation
    • Effective width: 1157 mm
      Total width: 1202 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 56/66 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m 2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,810 m2
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheta-20
    • ProduktfamilieROOF TILES
    • ProduktgruppeCOMPACT SERIES
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)66
    • Breite (mm)1202
    • Tiefe (mm)0.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit