Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Abdeckungen für Das INGURI-regenrinnensystem
Abdeckungen für Das INGURI-regenrinnensystem
Abdeckungen für Das INGURI-regenrinnensystem
Abdeckungen für Das INGURI-regenrinnensystem
Abdeckungen für Das INGURI-regenrinnensystem
    BP2

    Abdeckungen für Das INGURI-regenrinnensystem

    Das INGURI-Universalblendensystem ist eine ästhetisch ansprechende Blende aus einem Material, das der Dachneigung oder Fassade entspricht. Sie vereinen die Vorteile einer Stumpf-, Untersicht-, Dachrinnen- und Untersichtsblende, wodurch sie preislich attraktiver sind und weniger Lagerplatz benötigen. Ihre Hauptfunktion besteht darin, die Elemente des Dachrinnensystems zu verbergen und der Fassade ein sauberes Aussehen zu verleihen. Außerdem schützen sie die Dachrinnen und Rohre vor Schmutz und mechanischen Beschädigungen. Sie sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich, die zu jeder Art von Architektur passen. Speziell für die Systeme 125/90 und 125/100.

    Spezifikation
    • SYSTEM OHNE HAUBE

      Dieses Blendensystem verdeckt perfekt die auf einer isolierten Wand montierten Dachrinnen und Fallrohre und passt somit perfekt zu moderner, minimalistischer Architektur. Das clevere Design der Fallrohrblende ermöglicht die Demontage und den Zugang zu Wartungsarbeiten.

      SYSTEM MIT HAUBE

      Die Attika wird durch ein profiliertes Untersichtenelement aus LAMBDA 2.0 Stehfalz- oder T7 Trapezfalzpaneelen ergänzt. Es ermöglicht auch die Montage der Laibung an der Blende oder der Wand.

      FASSADENSYSTEM

      Das Fassadensystem schützt die Dämmung des Gebäudes vor möglichen Leckagen an den Rinnenanschlüssen, da es mit einem Rinnenstreifen ausgestattet ist.

      Die Perforationen im unteren Teil der Blende leiten die Feuchtigkeit sicher ab und sorgen für eine optimale Belüftung.

      Das Rinnensystem ist mit einer stabilisierenden Gummireduzierung ausgestattet, um den Rinnenablauf mit einem Abwasserrohr von 110 mm Durchmesser zu verbinden. Das verwendete PVC-Rohr verhindert, dass sich Wasser auf der Oberfläche von Fallrohren aus Stahl niederschlägt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeringuri-gutter-system-trim
    • ProduktfamilieINGURI
    • ProduktgruppeINGURI GUTTER SYSTEM TRIM
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit