Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAMBDA 2.0
LAMBDA 2.0
LAMBDA 2.0
LAMBDA 2.0
    BP2

    LAMBDA 2.0

    Google-Übersetzung,

    LAMBDA 2.0 ist eine verbesserte Version der leichten und universellen Dachplatten. Die perfekte Veredelung spiegelt sich in der hohen Ästhetik wider und die technologischen Lösungen bieten mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Das MICRO RIB-Längsprofil über die gesamte Plattenoberfläche minimiert die Möglichkeit von Welleneffekten. Die Riffelung versteift die Paneele und garantiert eine perfekt ebene Dachfläche. Eine Lösung, die die Funktionalität der Bespannung zusätzlich erhöht, sind die COVER CAP-Elemente, dh beidseitige Teilungsfalzkappen. Nach der Montage wird das Dachmaterial umgebogen, um den im Inneren des Falzwerks sichtbaren Falz der Bahnen zu verbergen, sodass das Dach auch aus der Nähe eine einheitliche, harmonische Oberfläche darstellt. Eine spezielle Paneelfaltung (BEND LOCK-Technologie) am Traufteil der Dachmasken und -sicherung sichert die Schnittkante und erspart das Anbringen von Schrauben.

    Spezifikation
    • Seam height: 25 mm / 25 mm
      Effective width: 515 mm / 307 mm
      Total width: ~547 / ~339 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm - 0,7 mm/ 0,5 mm - 0,7 mm
      Min. Sheet length: 1000 mm
      Max. Sheet length: 10 000 mm


      Types of embossing:

      1. MICRO RIB

      2. [R] TYPE

      3. [T25] TYPE

      4. WITHOUT CORRUGATION [P]


      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlambda-20
    • ProduktfamilieROOF PANEL
    • ProduktgruppeROOF PANEL
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit