Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPW-C CORE PIR
BP2

SPW-C CORE PIR

Google-Übersetzung,

Kühlwandpaneel mit sichtbarem Schloss und CORE PIR -Kern – hergestellt aus Polyurethanschaum, der hervorragende Wärmedämmeigenschaften und mechanische Festigkeit aufweist. Es wird für Entwicklungen mit strengen Wärme- und Festigkeitsanforderungen empfohlen. Kühlpaneele werden beim Bau von Kühlhäusern, Lebensmittelverarbeitungsanlagen, Gefrierschränken, Lagerhallen und Lagereinrichtungen für Waren wie Obst und Gemüse verwendet. Sie können in Bereichen mit Temperaturen von bis zu -40 °C eingesetzt werden. Das Zusammenfügen der Paneele ist schnell und einfach und ermöglicht dank der entsprechenden Schlosskonstruktion ein hohes Maß an Dichtheit. Das Paneel ist in einer breiten Palette von Profilen, Wärmeübergangskoeffizienten und Korrosionsbeständigkeitsoptionen erhältlich. Auf Anfrage kann es mit speziellen Beschichtungen hergestellt werden: PVDF , PUR , PVC (P) und PVC (F) – FoodSafe.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerspw-c-core-pir
  • ProduktfamilieSANDWICH PANELS
  • ProduktgruppeCorePIR
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyisocyanorate PIR
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inSlowakei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit