Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STIGMA
STIGMA
STIGMA
STIGMA
    BP2

    STIGMA

    Google-Übersetzung,

    Das STIGMA -Profil ist ein modernes Design, das die Harmonie symmetrischer Wellen und ausdrucksstarker Prägungen bis zu 40 mm kombiniert. Wir bieten das STIGMA -Profil in Platten an, die auf die in der individuellen Dachkonstruktion angegebenen Abmessungen zugeschnitten sind.

    Für das Produkt gilt eine Herstellergarantie von bis zu 40 Jahren.

    Spezifikation
    • Effective width: 1105 mm
      Total width: 1194 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 52/57/67 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
       Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m 2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstigma
    • ProduktfamilieROOF TILES
    • ProduktgruppeCLASSIC SERIES
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-22
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1194
    • Tiefe (mm)0.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit