Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trapezoidal Sheet T-135.950
BP2

Trapezoidal Sheet T-135.950

Google-Übersetzung,

Das Trapezblech T-135.950 mit sehr hoher Festigkeit, das in tragenden Konstruktionen mit großer Spannweite verwendet wird. Es wird im Industriebau eingesetzt. Seine Festigkeit ermöglicht es, den Abstand zwischen den Stützpunkten zu vergrößern und gleichzeitig die erforderlichen Parameter für die Übertragung der in der Konstruktion erforderlichen Lasten beizubehalten.

Spezifikation
  • Effective width: 950 mm
    Total width: 994 mm
    Max recommended sheet length: 14 000 mm
    Thickness: 0,7 - 1,5 mm
    Height profile: 134 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertrapezoidal-sheet-t-135-950
  • ProduktfamilieTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ProduktgruppeTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)134
  • Breite (mm)994
  • Tiefe (mm)1.5
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit