Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trapezoidal Sheet T-18
Trapezoidal Sheet T-18
Trapezoidal Sheet T-18
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-18

    4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das T-18- Profil ist ein dicht profiliertes Trapezblech mit Entwässerungsrille, das sowohl für Dächer als auch für Fassaden verwendet wird.

    Spezifikation
    • Effective width: 1075 mm
      Total width: ~1125 mm
      Max recommended sheet length: 12000 mm
      Thickness: 0,50 - 1,00 mm
      Height profile: 17 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertrapezoidal-sheet-t-18
    • ProduktfamilieTRAPEZOIDAL SHEETS
    • ProduktgruppeTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)17
    • Breite (mm)1125
    • Tiefe (mm)1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit