Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trapezoidal Sheet T-35
Trapezoidal Sheet T-35
Trapezoidal Sheet T-35
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-35

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das T-35 ist ein trapezförmiges Dach- und Fassadenblech. Es wird hauptsächlich als Wandverkleidung verwendet, oft zusammen mit einer Wandkassette gestaltet. Aufgrund seiner Parameter ist es nicht nur für den Investitionsbau bestimmt, sondern wird auch als Überdachung im Privatbau verwendet.

    Spezifikation
    • Effective width: 1065 mm
      Total width: ~1106 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,5 - 1,0 mm
      Height profile: 34 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertrapezoidal-sheet-t-35
    • ProduktfamilieTRAPEZOIDAL SHEETS
    • ProduktgruppeTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)34
    • Breite (mm)1106
    • Tiefe (mm)1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit