Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trapezoidal Sheet T-35 ECO
Trapezoidal Sheet T-35 ECO
Trapezoidal Sheet T-35 ECO
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-35 ECO

    Google-Übersetzung,

    Das Trapezblech T-35 ECO ist aufgrund seiner Parameter für den Investitionsbau bestimmt. Gegenüber der Basisversion des Trapezblechs T-35 wurde eine Welle entfernt, wodurch die effektive Deckbreite um 15 mm vergrößert werden konnte. Das Trapezblech T-35 ECO ist in den Ausführungen Dach und Fassade erhältlich.

    Spezifikation
    • Effective width: 1080 mm
      Total width: ~1120 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,5 - 1,0 mm
      Height profile: 34 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertrapezoidal-sheet-t-35-eco
    • ProduktfamilieTRAPEZOIDAL SHEETS
    • ProduktgruppeTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)34
    • Breite (mm)1120
    • Tiefe (mm)1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit