Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trapezoidal Sheet T-60
BP2

Trapezoidal Sheet T-60

Google-Übersetzung,

Das T-60- Profil wird für die Verkleidung von Hallen, groß- und kleinflächigen Anlagen, hauptsächlich für isolierte Dächer, aber auch für Außendächer verwendet.

Spezifikation
  • Effective width: 1002 mm
    Total width: 1040 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,60 - 1,25 mm
    Height profile: 61 mm


    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertrapezoidal-sheet-t-60
  • ProduktfamilieTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ProduktgruppeTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)61
  • Breite (mm)1040
  • Tiefe (mm)12
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit