Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trapezoidal Sheet T-7
BP2

Trapezoidal Sheet T-7

Google-Übersetzung,

Das Trapezblech T-7 ist ein häufig verwendetes Profil für Garagentore, in Containergehäusen und auch als Untersicht in der Farbe einer Abdeckung oder einer holzähnlichen Beschichtung.

Spezifikation
  • Effective width: 1177 mm
    Total width: ~1210 mm
    Max recommended sheet length: 6000 mm
    Thickness: 0,5 - 1,0 mm
    Height profile: 7 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertrapezoidal-sheet-t7
  • ProduktfamilieTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ProduktgruppeTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)7
  • Breite (mm)1210
  • Tiefe (mm)1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit