Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZET LOOK
ZET LOOK
ZET LOOK
    BP2

    ZET LOOK

    Google-Übersetzung,

    Die Form der modularen Fliese ZET Look erinnert an traditionelle Keramikprodukte, wodurch sie sich sowohl für traditionelles als auch für modernes Bauen eignet. ZET Look ist mit einem speziellen Montagesystem ausgestattet, dank dem die Schrauben unsichtbar unter der Oberfläche der Verkleidung bleiben.

    Für das Produkt gilt eine Herstellergarantie von bis zu 55 Jahren.

    Spezifikation
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: ~1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 50 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 363 (batten spacing 350 mm)
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzet-look
    • ProduktfamilieROOF TILES
    • ProduktgruppeMODULAR SERIES
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)1212
    • Tiefe (mm)0.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit