Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZIPP
ZIPP
    BP2

    ZIPP

    Google-Übersetzung,

    Das ZIPP- Dachpaneel – Komfort und schnelle Montage. Sein breites Profil ermöglicht eine außergewöhnlich breite Dacheindeckung, was die Dachmontagezeit im Vergleich zu Standard-Dachpaneelen deutlich verkürzt.

    Spezifikation
    • Effective width1065 mm
      Overall width1102 mm
      Sheet thickness0,5 mm - 0,7 mm
      Panel height25 mm
      Panel lengthmin. 1000 mm / max. 10 000 mm
      Roof inclination angle> 9°
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzipp
    • ProduktfamiliePANEL SERIES
    • ProduktgruppePANEL SERIES
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)1102
    • Tiefe (mm)0.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit