Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Light Duty Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

Light Duty Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

Google-Übersetzung,
Diese Light Duty-Modelle sind atmosphärisch entlüftet und bieten größere Gallonenkapazitäten und höhere Rückgewinnungsraten. Dies bedeutet, dass in kürzerer Zeit als bei normalen Eingabemodellen eine größere Menge an heißem Wasser mit nutzbarer Temperatur zur Verfügung steht. Sie eignen sich perfekt für Anwendungen, die größere Wassermengen erfordern, wie z. B. kleine Wohnhäuser oder kleine Motels. Light Duty Atmospheric Vent High Input-Modelle sind auch in Ultra Low NOx-Versionen erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbradfordwhite-0049
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTank Type Gas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit