Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brute High-Efficiency FT® Series Wall-Hung Hydronic Boiler

Brute High-Efficiency FT® Series Wall-Hung Hydronic Boiler

Google-Übersetzung,

Brute FT ® Wandhängende Kombikessel (BMFTCW)

Produkteigenschaften:

  • Hoher Kondensationswirkungsgrad von 95 % AFUE
  • Geringer Druckabfall, Design des Feuerrohr-Wärmetauschers
  • Abgedichtete Brennkammer
  • Vorgemischter Keramikfaserbrenner
  • Das Low-NOx-System übertrifft die strengsten Vorschriften zur Luftqualität – 17 ppm NOx
  • Horizontale oder vertikale Direktentlüftung
  • Entlüftungs- und Luftrohrlängen von bis zu 100 Fuß (jeweils)
  • Edelstahl-Wärmetauscher mit gerippten Aluminiumkern-Feuerrohren, Schweißkonstruktion
  • ASME-Stempel „H“
  • Entlüftung mit PVC, CPVC oder Polypropylen
  • Erdgas oder Propan
  • 30 psi (207 kPa) ASME-Überdruckventil
  • Gaslecksuche
  • Kesselpumpe verdrahtet und im Mantel montiert
  • Eingebauter Kondensatabscheider und -ablauf, kein Ansaugen erforderlich
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbrute-high-efficiency-ft-series-wall-hung-hydronic-boiler
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeBoilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 16
  • Format2014TitelCondensing Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA