Mit der Einführung des hocheffizienten modulierenden Brennwertkessels VX™ bietet IBC® einen beispiellosen Mehrwert für den Neubau und die Nachrüstung von Wohngebäuden. Der VX™ bietet die gleiche hohe Qualität, Steuerungsmöglichkeiten und Effizienz, die Sie von einem IBC® Edelstahl-Feuerrohrkessel erwarten, jedoch in einem kompakteren Design. Das spart Zeit, Platz und Geld.
NEUE V-10-STEUERSCHNITTSTELLE
• Express-Setup – programmieren Sie Ihren Kessel in Sekunden
• Fernüberwachung und -diagnose
• Einfache USB-Programmierbarkeit
• Sofortige Sichtbarkeit – Intuitives Warnsystem mit detaillierten Fehlermeldungen
• Sichtbare Flammenstromdaten zur Fehlerbehebung
• Vereinfachte Lastzusammenführung
• Kaskadierung von bis zu 4 Einheiten
MAXIMALE LEISTUNG
• 95 % AFUE Reduzieren Sie die Betriebskosten und heizen Sie Ihr Zuhause schneller
• Hochmoderner, vollautomatischer SS-Feuerrohrwärmetauscher der Klasse ASME 439
• 100 % werkseitig geprüft
• Das Regelverhältnis von 6,5:1 bedeutet, dass Sie Ihr Zuhause auch bei kältestem Wetter heizen können, bei mildem Wetter jedoch die Kurzzyklen reduzieren können
• In Nordamerika gebaut. Alle VX-Modelle werden in British Columbia entworfen, konstruiert und montiert
MEHR INTEGRIERTE FUNKTIONEN
• Integrierte 4-Zonen-Pumpen- oder Ventilsteuerung
• Zusätzlich zur Primärsteuerung – 5 Pumpen
• Macht eine externe Zonensteuerung überflüssig
• MFZ-Technologie: Patentiertes Feuchtigkeitsmanagementsystem. Schützt und gewährleistet eine lange Lebensdauer aller Kesselkomponenten
• Rückflusserkennung
• Integrierte Außenrückstellsteuerung für die Wassertemperatur.
• Integrierte CSA/UL-zugelassene Niedrigwasserabschaltung und manuell zurücksetzbarer Obergrenzwert
• Unübertroffene Sicherheitsfunktionen
• Schließen Sie Ihren indirekten IBC-Warmwasserbereiter an den VX™ an, um alle Ihre Heizbedürfnisse zu Hause zu erfüllen
EINFACHE INSTALLATION UND WARTUNG
• Universalteile. Mit nur einem Lüfter und einem Controller ist die Wartung aller Modelle jetzt viel einfacher
• PVC/CPVC/PPs zugelassen
• Längste kombinierte Entlüftungslängen – Bis zu 200 Fuß mit 2 Zoll und 480 Fuß 3 Zoll
• Kraftstoffumrüstsätze in allen Modellen enthalten
• Leicht zu prüfender Wärmetauscher mit Kondensatablaufsystem, das sich beim Erhitzen reinigt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |