Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Synthetic Slate Roofing
Synthetic Slate Roofing
Synthetic Slate Roofing
Synthetic Slate Roofing
Synthetic Slate Roofing
Synthetic Slate Roofing
Synthetic Slate Roofing
Synthetic Slate Roofing
Synthetic Slate Roofing
Synthetic Slate Roofing
    Brava

    Synthetic Slate Roofing

    Google-Übersetzung,

    Die Eleganz und Langlebigkeit von Naturschiefer vereint mit allen Vorteilen von Verbunddachziegeln – und das zu einem Bruchteil der Kosten.

    Wenn Sie die beeindruckende Ästhetik von Naturschiefer-Dachplatten suchen und kostspielige Unterbauarbeiten aufgrund des hohen Gewichts von Schieferplatten vermeiden möchten, ist Brava Slate die revolutionäre Verbundschieferplatte für Sie. Brava Slate ist in der Standardgröße 12 Zoll sowie in den Breiten 6, 9 und 12 Zoll erhältlich.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Length22"
      Width12" (6", 9", 12": Multi-Width Slates)
      Thickness1"
      Maximum Exposure10"
      Minimum Keyway3/16" (3/8" Recommended)
      Minimum Sidelap1-1/2"

      Weight

      Weight/Piece (lb.)1.4 (6”); 1.8 (9”); 2.7 (12”)
      Lb./Square311
      Lb./Pallet1836

      Packaging

      Pieces/Bundle10 (12")
      Pieces/Bundle (Multi-Width)12 (3 x 6", 3 x 9", 6 x 12")
      Bundles/Square11.5
      Bundles/Pallet66
      Squares/Pallet5.74

      Testing Class A

      WeatherometerPass
      Fire ResistanceClass A
      Impact ResistanceClass 4
      Wind ResistanceAll tiles are manufactured to uphold the highest quality control standards and withstand the harshest of weather conditions. Brava tiles are tested and approved to withstand wind speeds of up to 188MPH with ring shank nails and up to 211MPH with high wind / screw installation.
      Uplift BendPass
      Temperature-CyclingPass
      PenetrationPass

      Testing Class C

      WeatherometerPass
      Fire ResistanceClass C
      Impact ResistanceClass 4
      Wind ResistanceAll tiles are manufactured to uphold the highest quality control standards and withstand the harshest of weather conditions. Brava tiles are tested and approved to withstand wind speeds of up to 188MPH with ring shank nails and up to 211MPH with high wind / screw installation.
      Uplift BendPass
      Temperature-CyclingPass
      PenetrationPass

      Code Compliance

      Miami-Dade ApprovedYes
      Florida Building Code Approval (FBC)Yes
      Title 24 / Cool Roof ApprovalTerra Cotta, French Clay, Weathered, Lake Forest colors only
      International Building Code (IBC) CompliantYes
      International Residential Code (IRC) CompliantYes

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersynthetic-slate-roofing
    • ProduktfamilieRoofing Products
    • ProduktgruppeSlate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEG020300
    • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 31 26
    • Format2014TitelSlate Shingles
    • OmniClassNummer23-13 39 19 11
    • OmniClassTitelRoof Slates
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit