Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F Armchair with paper cord
F Armchair with paper cord
F Armchair with paper cord
F Armchair with paper cord
F Armchair with paper cord
F Armchair with paper cord

    F Armchair with paper cord

    Google-Übersetzung,

    Der von Rasmus Bækkel entworfene F Chair ist eine moderne Interpretation des klassischen Shaker-Stuhls und verbindet traditionelle Handwerkskunst mit modernem Komfort und minimalistischer Geometrie.

    Der F Chair ist in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Armlehne erhältlich, darunter in geölter und geräucherter Eiche mit synthetischem Gurtband, handgewebtem Leinengurtband und klassischer dänischer Papierkordel. Trotz seines klaren Erscheinungsbilds ist er auf Komfort und Vielseitigkeit ausgelegt und eignet sich daher ideal für Esszimmer, Büros und Lounges.

    Der Stuhl verkörpert nordische Schlichtheit und zeigt gleichzeitig eine Weiterentwicklung der Handwerkskunst durch komplizierte Webtechniken und zeitlose Materialien.

    Spezifikation
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: FCCA-OOL-01, FCCA-OFU-01

      Seat weaved with natural paper cord.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerf-dining-chair-with-armrest-paper-cord
    • Produktfamiliedining chairs
    • ProduktgruppeF dining chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)810
    • Breite (mm)440
    • Tiefe (mm)490
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPapier
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • OmniClassNummer23-21 23 39 13
    • OmniClassTitelResidential Kitchen and Dining Room Chairs