Energiesparendes Glas, das für mehr Wärmereduzierung und weniger Reflexion sorgt.
Reflexionsarmes Energiesparglas, das mit einer speziellen Nano-Keramikschicht im Laminierprozess den Wärmeeintrag ins Gebäude um bis zu 50 % reduziert. Das hat die Fähigkeit, Hitzewellen zu schneiden, indem es UV-Strahlen um bis zu 99% und Infrarotstrahlen um 98% reduziert, wodurch die Wärme, die durch das Glas dringt, sehr gut reduziert wird.
Feature
- Dünner als Isolierglas, hat aber dennoch die gleiche Wärmedämmleistung wie Isolierglas
- Geeignet für Gebäude mit besonderen Anforderungen an die Wärmedämmung.
- Benötigt nicht viel Licht braucht Privatsphäre
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien |
|---|
Armenien |
Aserbaidschan |
Bangladesch |
Bhutan |
Britisches Territorium im Indischen Ozean |
Brunei Darussalam |
China |
Georgien |
Hongkong |
Indien |
Indonesien |
Japan |
Kambodscha |
Kasachstan |
Kirgisistan |
Kokosinsel (Keeling) |
Laos |
Macao |
Malaysia |
Malediven |
Mongolei |
Myanmar (Birma) |
Nepal |
Nordkorea |
Pakistan |
Philippinen |
Singapur |
Sri Lanka |
Südkorea |
Tadschikistan |
Taiwan |
Thailand |
Turkmenistan |
Usbekistan |
Vietnam |
Weihnachtsinsel |