Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
StylWall® II Fluted Wall System

StylWall® II Fluted Wall System

Google-Übersetzung,
Das geriffelte StylWall® II-System zeichnet sich durch ein attraktives, breit geripptes Design und ein geprägtes Stuckmuster aus, das interessante Schatten und eine konsistente Textur an der Außenseite jedes Gebäudes erzeugt. Und das System ist in mehreren optisch ansprechenden Farben erhältlich. Die Paneelbreite von 16" in Kombination mit dem breiten "Umlenkschenkel" bedeutet, dass fast jedes herkömmliche Material problemlos an der Innenseite des StylWall®-Systems befestigt werden kann. StylWall® II Fluted-Paneele können problemlos mit einer Vielzahl von Dämmsystemen isoliert werden - Matte, Decke oder starre Platte. Das spezielle Verbindungsdesign lässt jedes neue Paneel leicht gegen das zuvor installierte Paneel „einrasten“, wodurch die Verbindung tief in der Vertiefung des Kastenrippendesigns verborgen werden kann. Die Befestigungselemente sind ebenfalls versteckt verbessertes Erscheinungsbild und verbesserte Sicherheit Von Autodesk® Seek gehostetes BIM-Objekt, herausgegeben von Courtesy BIMobject®
Spezifikation
  • Color: Cool Solar White, Cool Ivory White, Cool Shell Gray, Cool Country Wheat, Cool Emerald Green, Cool Ocean Blue, Cool Harvest Integral Finish: Cool Solar White, Cool Ivory White, Cool Shell Gray, Cool Country Wheat, Cool Emerald Green, Cool Ocean Blue, Cool Harvest, Cool Igloo White, Cool Birch White, Cool Desert Beige, Cool Gray Stone, Cool Majestic Blue, Cool Brick Red
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStylWall-II-Fluted-Wall-System
  • ProduktfamilieMetal Wall Cladding Panels
  • ProduktgruppeFluted Wall System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-04-01
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)16
  • Tiefe (Inches)2
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameSteel profiles
  • UNSPSCCode30102304
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit