Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Aluminum Siding - Lap Siding
Exterior Aluminum Siding - Lap Siding
Exterior Aluminum Siding - Lap Siding
Exterior Aluminum Siding - Lap Siding

    Exterior Aluminum Siding - Lap Siding

    Google-Übersetzung,
    Klassisches Design. Moderne Leistung.

    Erleben Sie den zeitlosen Charme traditioneller Stülpschalung, neu interpretiert mit der Stärke und Eleganz von architektonischem Aluminium.

    Unser Stülpschalungprofil wird präzisionsgefertigt aus 6063-T5 Aluminium mit einer Stärke von 1,5 mm und bietet unübertroffene Langlebigkeit und Stabilität. Es ist witterungsbeständig und widersteht Dellen, Verformungen und Ausbleichen, sodass Ihre Fassade über Jahre hinweg ohne jegliche Wartung schön bleibt.

    Verbinden Sie die Wärme klassischer Ästhetik mit der Souveränität moderner Materialien für ein Finish, das sowohl beständig als auch elegant ist.

    Spezifikation
    • Profile

      • Lap Siding — Width: 6" | Length: 12' | SKU: 6L.145

      Accessories

      • Quick Screen Clips — Qty: 1750/box | SKU: CLIP.N1750
      • Quick Screen Clips — Qty: 100/bag | SKU: CLIP.N100
      • Butt-Joint Fastening Kit (6") — Qty: 20 kits/bag | SKU: TGBJKIT

      Touch Up Pens (reach out to confirm color with account manager) — Qty: — | SKU: TUP

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexterior-aluminum-siding-lap-siding
    • ProduktfamilieMetal Siding
    • ProduktgruppeAluminum Lap Siding, Horizontal Profile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-04
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)144
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • Klassifizierung07 46 16
    • Format2014TitelAluminum Siding
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding