Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waste Bin Minior with roof

Waste Bin Minior with roof

Google-Übersetzung,

Minior ist der kompakte Mülleimer mit klarer Identität und formschöner Konstruktion. Mit seinem kleineren Format und der Flexibilität, es an einem Pfosten oder einer Wand zu befestigen, lässt sich Minior einfach in bestehende und neue Umgebungen integrieren. Mit einer freundlichen runden Grundform und geschwungenen konvexen und konkaven Oberflächen fügt Minior ein Gefühl von Qualität hinzu, das selten mit Mülleimern in Verbindung gebracht wird. Miniors können mit eigener Dichtung in der Front vergossen werden und sind die kleineren Geschwister des größeren Mülleimers Monolith. Miniors verbinden Präzision und durchdachte Handhabung mit der Poesie der Form und der Handwerkskunst. Im kleineren Format.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerminior-with_roof
  • ProduktfamilieMinior
  • ProduktgruppeWaste Bin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)410
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa