Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Front End T-9
Tomra

Front End T-9

Google-Übersetzung,

T-9 ist der neue Rücknahmeautomat von TOMRA, der erste einer neuen Generation, der traditionelle Aufgaben auf völlig neue Weise löst. Schneller, sauberer und für die Handhabung aller Arten von Getränkeverpackungen vorbereitet, bietet T-9 anerkannte Vorteile für neue und bestehende Kunden.

T-9 ist mit TOMRA Flow Technology™ ausgestattet, der weltweit ersten 360-Grad-Behältererkennung in einem Rücknahmeautomaten. Der T-9 Combi ist außerdem mit der branchenführenden TOMRA True Vision™ Kistenerkennungstechnologie ausgestattet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfront-end-t9
  • ProduktfamilieReverse Vending
  • ProduktgruppeFront End
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1900
  • Breite (mm)604
  • Tiefe (mm)667
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)119
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
  • IFCClassificationObjekt
  • Klassifizierung11 21 23.16
  • Format2014TitelReverse Vending Machines
  • OmniClassNummer23-27 59 00
  • OmniClassTitelRecycling Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit