Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Plankwall Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Roofed Enclosure

    Vertical Plankwall Roofed Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Covrit® Vertikale PVC-Plankenwand-Abfall- und Müllcontainer-Einhausung

    Mit der Covrit® Vertical PVC PlankWall-Dachkonstruktion von CityScapes erreichen Sie volle Umweltkonformität und ein ansprechendes Erscheinungsbild. Das vorgefertigte Dachsystem mit seiner eleganten, vertikalen Ausrichtung harmoniert perfekt mit modernen Architekturfassaden und vertikalen Verkleidungen. Es schützt Abfallentsorgungsbereiche vor Regen und bietet gleichzeitig eine vollständige optische Abdeckung für gewerbliche Abfallcontainer und Verdichter.

    Diese Konstruktion besteht aus 2,5 cm dicken, vertikalen Dielen aus 100 % Zell-PVC, die durch 1,27 cm starke, stranggepresste Aluminium-Standardverstärkungen im Inneren verstärkt sind. Sie vereint die natürliche Wärme einer Holzmaserung mit der Langlebigkeit eines porenfreien Materials. Das Material nimmt keine Feuchtigkeit auf, verrottet nicht, verzieht sich nicht, splittert nicht und bietet keinen Nährboden für Schimmel und Mehltau – so ist eine langfristige Witterungsbeständigkeit auch bei starker Beanspruchung und häufigem Abspritzen gewährleistet.

    Wichtigste Leistungs- und Architekturmerkmale

    • Architektonische Vertikalausrichtung: Das Design mit vertikalen Dielen erzeugt durchgehende Linien, die sich nahtlos in moderne vertikale Fassadenverkleidungen, Metallwandpaneele und die Stülpschalung von Außenwänden einfügen.
    • Einhaltung der Vorschriften und der Richtlinien für die Regenwasserbewirtschaftung: Vorgefertigte Dachkonstruktionen schützen offene Müllcontainer und Verdichter vor Niederschlägen und verhindern so, dass kontaminiertes Regenwasser abfließt, um die kommunalen Best Management Practices (BMPs) einzuhalten.
    • Wartungsfreie Holzmaserungsfüllung: Geprägte ein- oder doppelseitige Holzmaserungstexturen sorgen für eine authentische Holzoptik, ohne dass Streichen, Beizen oder Versiegeln erforderlich ist.
    • Strukturelle Versteifung durch Strangpressprofile aus Aluminium: Integrierte 1/2"-Innenversteifungen aus Aluminium gewährleisten die Stabilität der Planken und die strukturelle Ausrichtung über vertikale Spannweiten hinweg.
    • Fäulnis- und chemikalienbeständige Konstruktion: Das nicht poröse, massive Zell-PVC ist absolut unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Flecken, Schimmel, Mehltau und aggressiven Reinigungsmitteln, die bei der Instandhaltung von Mülltonnenplätzen verwendet werden.
    • Individuell anpassbare Gehäusehöhen bis zu 14 Fuß: Skalierbar bis zu einer Höhe von 14 Fuß, um großen Abrollcontainern, gewerblichen Verdichtern oder individuellen Anforderungen an die Gerätehöhe gerecht zu werden.
    • Vorgefertigte, schlüsselfertige Installation: Der modulare, auf der Oberfläche montierte Rahmen vereinfacht die Montage vor Ort und bietet eine leichte, schlüsselfertige Alternative zu arbeitsintensiven CMU-Mauerwerken oder vor Ort geschweißten Stahlkonstruktionen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertical-plankwall-roofed-dumpster-enclosure
    • ProduktfamilieDumpster Enclosures
    • ProduktgruppeEnclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_20_20_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic enclosures
    • Klassifizierung08 92 00
    • Format2014TitelLouvered Equipment Enclosures
    • OmniClassNummer23-13 00 00
    • OmniClassTitelStructural and Exterior Enclosure Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit