Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waste Bin Monolit with roof

Waste Bin Monolit with roof

Google-Übersetzung,

Monolith ist ein brandneuer Schrott aus dem Nichts, mit dem Anspruch einfach zu handhaben und ein Schmuckstück im Stadtbild zu sein. Wie der Name schon sagt, hat Monolith mit seinen organischen Formen mit strenger und klarer Ganzheit ein solides Qualitätsbewusstsein. Mit seiner runden Basis ändert sich die Form zu einer zunehmend quadratischen Oberseite und einem Dach mit visueller Spannung, das von den beiden Seiten getragen wird. Mit Monolith wollten wir uns selbst herausfordern, Präzision mit Handwerkskunst, Funktion mit Emotion verbinden und die Möglichkeiten und Flexibilität nutzen, die nur Gießereitechnologie bieten kann.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermonolit_with-roof
  • ProduktfamilieMonolit
  • ProduktgruppeWaste Bin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)970
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)550
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)68
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa