Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multior quadruple Waste bin
Multior quadruple Waste bin

    Multior quadruple Waste bin

    Google-Übersetzung,

    Multior ist ein modularer Abfallbehälter, der die strengeren gesetzlichen Anforderungen an die Abfalltrennung in Parks und auf Plätzen erfüllt. Der Behälter verfügt über einen geräumigen Innenraum für Standardbehälter (140 l) und ein Äußeres, das öffentlichen Räumen Charakter verleiht. Wie der Name schon sagt, ermöglicht Multior die Installation mehrerer Behälter in einer Reihe und bietet Platz für verschiedene Abfallarten wie Papier, Kunststoff, Pfand und Restmüll. Ein einzelner Multior kann auch als eigenständige Einheit verwendet werden.

    Die Vorder- und Rückseite des Abfalleimers bestehen aus langlebigem Kompaktlaminat mit gefrästen Rillen und Eichenholz-Optik oder einer glatten Oberfläche, die eine Folienprägung ermöglicht. Wie bei anderen Abfalleimern von Byarums Bruk besteht die Möglichkeit, ein Emblem in die Gussform zu integrieren. Abfalleinlässe können ein- oder beidseitig angebracht werden.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermultior-quadruple-waste-bin
    • ProduktfamilieMultior
    • ProduktgruppeWaste bin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1350
    • Breite (mm)2330
    • Tiefe (mm)680
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialHolz
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)440
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa