Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Frostschutzventil - Messing Gehäuse
Caleffi

Frostschutzventil - Messing Gehäuse

Frostschutzventil. Messinggehäuse. Maximaler Betriebsdruck: 10 bar. Betriebstemperaturbereich: 0–65 °C. Umgebungstemperaturbereich: -30–60 °C. Öffnungstemperatur: 3 °C Schließtemperatur: 4 °C.
Spezifikation
  • Frostschutzventil. Messinggehäuse. Maximaler Betriebsdruck: 10 bar. Betriebstemperaturbereich: 0–65 °C. Umgebungstemperaturbereich: -30–60 °C. Öffnungstemperatur: 3 °C Schließtemperatur: 4 °C.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer108
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-20
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • OmniClassNummer23-33 17 00
  • OmniClassTitelHeat Pumps
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit