Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Evair® Dehumidifier
Evair® Dehumidifier
    DriSteem

    Evair® Dehumidifier

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die kältemittelbasierten Luftentfeuchter von DriSteem eignen sich hervorragend für alle gewerblichen Anwendungen mit einem Bedarf von 100 bis 710 Pints/Tag bei 80 °F und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit.

    DriSteem bietet ein umfassendes Sortiment an Kältemittel-Luftentfeuchtern für Anwendungen jeder Größe und in unterschiedlichsten Umgebungen wie Lagerhallen, Produktionsstätten, Einzelhandel, Bildungseinrichtungen, Wasseraufbereitungsanlagen und mehr. Die RQ-Serie ist das effizienteste Modell der Produktreihe und bietet maximale Entfeuchtungsleistung pro kWh bei gleichzeitig hoher Leistung über einen breiten Betriebstemperaturbereich.

    Unser innovatives Design minimiert die Wärmebelastung Ihrer Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage, reduziert den Energieverbrauch und senkt so Ihre Energiekosten. Zudem trägt es dazu bei, die Belastung des Stromnetzes zu verringern, wodurch Sie häufig Anspruch auf Fördergelder haben. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine höhere Leistung auf kleinerem Raum und sorgt so für eine effizientere Raumnutzung sowohl bei Sanierungen als auch bei Neubauten.

    Spezifikation
    • The RQ series digital control panel delivers precise humidity management with:

      • Adjustable RH setpoints in 1% increments
      • Filter change and defrost notifications for easier maintenance
      • Self-diagnostics to speed up service and reduce downtime
      • Dark Mode for reducing light in sensitive environments
      • Low voltage terminal block for optional external control connection,
        ideal for overhead installations

      Maintaining a controlled environment will:

      • Prevent damage to sensitive instruments in processing environments
      • Support the plant grow cycle for indoor agriculture such as cannabis
      • Minimize the risk of equipment failure in manufacturing facilities
      • Preserve important materials and artifacts in storage space and museums
      • Safeguard against the spread of viruses and bacteria in dry storage and warehouses
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdehumidifier
    • ProduktfamilieDriSteem Dehumidification
    • ProduktgruppeRQ Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationBauelement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA