Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FlowCal™ - Automatic Flow Balancing Valve - NA Market

FlowCal™ - Automatic Flow Balancing Valve - NA Market

Google-Übersetzung,

Das automatische Durchflussausgleichsventil FlowCal™ hält eine konstante feste Durchflussrate innerhalb unterschiedlicher Differenzdruckbereiche des Systems aufrecht. Der Betrieb ist vollautomatisch und erfordert keine manuelle Einstellung. Die Serie 121 verwendet eine exklusive, austauschbare Durchflusskartusche aus kalkabweisendem, geräuscharmem Polymer zur Verwendung in Kühl- und Heizsystemen. Die automatischen Durchflussausgleichsventile der Serie FlowCal 121 sind mit integriertem Absperrkugelventil und optionalen werkseitig installierten Druck- und Temperaturprüfanschlüssen erhältlich. Als Zubehör sind auch Ablassventile zum Einbau in den Abblasanschluss erhältlich.


Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Spezifikation
  • Automatic Flow Balancing Valve with integral ball valve.

    With factory-installed pressure and temperature test ports.

    Brass body.

    Patented anti-scale, low noise polymer FlowCal™ cartridge.

    Max working pressure: 400 psi (400 WOG)

    Working temp range: 32°- 212°F (0° – 100°C)

    Max percentage of glycol: 50%

    Differential pressure control ranges: 2 - 14, 2 - 32, 4 - 34, 5 - 35 psid

    Flow rate: 27 fixed flow rate settings ranging from 0.35 - 21 GPM

    Flow accuracy: ±10%

    U.S. Patent 7,246,635 B2.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer121A
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-14
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPolymer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 13
  • OmniClassTitelBalancing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA