Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FlowCal™ Compact Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
Caleffi

FlowCal™ Compact Automatic Flow Balancing Valve - NA Market

Google-Übersetzung,

Das kompakte, dynamische, automatische Durchflussausgleichsventil FlowCal™ ist druckunabhängig und hält eine feste Durchflussrate innerhalb unterschiedlicher Systemdifferenzdruckbereiche aufrecht. Es macht Vor-Ort-Messungen und versuchsweise Durchflussrateneinstellungen überflüssig, wie sie bei manuell kalibrierten Ventilen erforderlich sind. Das Design umfasst eine exklusive Durchflusspatrone aus einem kalkfreien, geräuscharmen Polymer und einen kompakten Ventilkörper aus bleiarmem Messing für den Einsatz in Wasser- und Brauchwassersystemen. Das FlowCal-Ausgleichsventil ist mit NPT-Außengewinde, Schweiß-, Press- und PEX-Expansionsanschlüssen erhältlich. Die Überwurfmutter macht die Installation und Wartung für eine Vielzahl von Endstückoptionen schnell, einfach und effizient.

Der Caleffi-Kugelhahn mit vollem Durchgang, Code 290030, ist für die Isolierung der FlowCal 127AF-Serie konzipiert. Das Absperrventil wird zwischen dem Ventilkörper und der Endstück-Anschlussbaugruppe installiert. Die Konfiguration männlich x weiblich und die bidirektionale Durchflusskapazität des Kugelhahns bieten die Flexibilität, ein oder zwei Absperrventile für das primär funktionierende Ventil zu verwenden. Für Projekte, die eine Rohrisolierung erfordern, ist auch eine optionale Schaftverlängerung erhältlich.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
In der Revit-Datei können für Einlass- und/oder Auslassanschlüsse der Absperrkugelhahn 290030 und die Schaftverlängerung ausgewählt werden.

Informationen zum FlowCal-Code 127AF der Serie finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.calefii.com.

Spezifikation
  • Compact automatic flow balancing valve. DZR low-lead brass valve body.
    Patented, anti-scale, low noise polymer FlowCal™ cartridge.
    Max working pressure: 230 psi (16 bar)
    Temp range: 32° - 212°F (0° – 100°C)
    Max percentage of glycol: 50%
    Differential pressure control ranges: 2 - 14, 2 - 32, 4 - 34, 5 - 35 psid
    Flow rate: 16 fixed flow rate settings ranging from 0.35 - 10.0 GPM
    Flow Accuracy: ±10%
    Compliance with the following standards:
    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and Safety Code 116875 S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law Maryland's Lead Free Law Hb.372.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 127AF series FlowCal.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer127A
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-27
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPolymer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 13
  • OmniClassTitelBalancing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit