Das Y-Sieb der Serie 128 ist mit NPT-Außen-, Schweiß-, Press-, PEX-Crimp- und PEX-Erweiterungsanschlüssen erhältlich. Die Überwurfmutter ermöglicht eine schnelle, einfache und effiziente Installation und Wartung für eine Vielzahl von Saitenhalteroptionen. Das aus bleiarmem DZR-Messing gefertigte Y-Sieb der Serie 128 eignet sich ideal für den Einsatz in Sanitäranwendungen wie Warmwasser-Umwälzsystemen und passt gut zu den Ausgleichsventilen FlowCal und FlowCal+ der Caleffi-Serie 128. Das Y-Sieb der Serie 128 besteht aus zertifiziertem bleiarmem Messing in einem Y-förmigen Gehäuse und verwendet das gleiche 20-Mesh-Edelstahlsieb wie das Y-Sieb der Caleffi-Serie 120. Da der Körper in der Rohrleitung verbleiben kann, vereinfacht der Y-Körper die Wartung mit einer leicht abnehmbaren Kappe zum Herausziehen des Filtersiebs zur Reinigung, Inspektion oder zum Austausch. Es umfasst außerdem werkseitig installierte PT-Anschlüsse zur Überprüfung des Druckabfalls, um eine Filterverstopfung festzustellen. Der 1/2-Zoll-Stecker kann bei Bedarf durch ein vor Ort bereitgestelltes Abblaseventil ersetzt werden.
BITTE laden Sie unter „Technische Beschreibung“ auf dieser Seite die Revit-Inhaltsanleitung herunter, um zu verstehen, was in der Revit-Familie enthalten ist und wie Sie verschiedene verfügbare Optionen auswählen können.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |