Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QuickSetter™ Balancing Valve (flanged) - NA Market
Caleffi

QuickSetter™ Balancing Valve (flanged) - NA Market

Google-Übersetzung,
Statisches Abgleichventil mit Durchflussmesser. Direktes Ablesen der Durchflussmenge. Gehäuse aus Gusseisen. Durchflussmesser aus Messing. Charakterisiertes Drehventil für stufenlose Durchflussmengeneinstellung. Durchflussmesser mit Messskala und Magnetbewegungs-Durchflussanzeige. ANSI 125 Flanschverbindungen. Max. Betriebsdruck: 150 psi Temperaturbereich: 14° - 230°F Max. Glykolanteil: 50 % Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Spezifikation
  • The 132 series balancing valve accurately sets the flow rate of heating and cooling transfer fluid supplied to fan coils and terminal units or where flow balancing is required in solar thermal systems. Proper hydronic system balancing ensures that the system operates according to design specifications, providing satisfactory thermal comfort with low energy consumption. The flow meter is housed in a bypass circuit on the valve body and can be shut off during normal operation. The flow meter permits fast and easy circuit balancing without added differential pressure gauges and reference charts. The threaded version is furnished with a hot pre-formed insulation shell to optimize thermal performance for both hot and cold water systems.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer132A-Flanged
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010014
  • ETIM-NameConstant flow rate controller
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 13
  • OmniClassTitelBalancing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit