Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vorregelventil 1/2" - 1"
Vorregelventil 1/2" - 1"
    Caleffi

    Vorregelventil 1/2" - 1"

    Absperr- und Vorregelventil. Entzinkungsfreies Messing-Gehäuse. Komplett mit Messstutzen fur den Anschluss des Kapillarröhrchen. Mit Isolierschale. Max. Betriebsdruck: 16 bar. Temperaturbereich: -10–120 °C. Max. Glykolgehalt: 50 %.
    Spezifikation
    • Der Differenzdruckregler dient dazu, die Druckdifferenz zwischen zwei Punkten eines Hydraulikkreislaufs konstant auf dem eingestellten Wert zu halten. Das Strangregulierventil (Absperren und Voreinstellen) regelt dagegen den Durchfluss des Mediums in dem vom Differenzdruckregler überwachten Kreislaufabschnitt. Durch die Einstellmöglichkeit der Differenzdruckwerte bei planmäßig vorgegebenen Durchflussmengen werden Betriebsgeräusche und hohe Strömungsgeschwindigkeiten in Systemen mit variablem Durchfluss verhindert. Der Anwendungsbereich dieser Serie umfasst sämtliche Anlagentypen: - Zonen- oder Steigstrangsysteme - Anlagen mit Brennwertkesseln - Fernwärmesysteme - Systeme mit variablem Durchfluss mit thermostatischen oder modulierenden Zweiwegeventilen. Der Regler und das Absperr- und Voreinstellventil werden zudem mit einer Isolierschale geliefert, um die optimale Wärmeisolierung des Systems zu gewährleisten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer142
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeComponents for central heating systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011463
    • ETIM-NameRegulating valve
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit