Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLOWMATIC® - Druckunabhängiges Regelventil
FLOWMATIC® - Druckunabhängiges Regelventil
FLOWMATIC® - Druckunabhängiges Regelventil
    Caleffi

    FLOWMATIC® - Druckunabhängiges Regelventil

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
    Druckunabhängiges Regelventil FLOWMATIC® . Entzinkungsfreies Messing-Gehäuse. Volumenstromregler in Polymer mit Membran aus EPDM. Einstellskala in °C. Max. Betriebsdruck: 16 bar. Temperaturbereich: -20–120 °C. Max. Glykolgehalt: 50 %. Δp Bereich: 25 bis 400 kPa. Mit Anschluss für Druckmessstutzen. Verschraubungs-Anschlüsse. Verwendbar für Stellantrieb Serie 145 und thermoelektrischen Stellantrieb Serie 6565.
    Spezifikation
    • The pressure independent control valve is a device composed of an automatic flow rate regulator and a control valve with actuator. The device can adjust flow rate and keep it constant in the presence of changing differential pressure conditions of the circuit in which it is installed. Flow rate is adjusted in two different ways: • manually on the automatic flow rate regulator, to restrict the maximum value • automatically by the control valve in combination with a proportional (0–10 V) or ON/OFF actuator, in accordance with the thermal load requirements of the section of the circuit to be controlled. The pressure independent control valve (PICV) is supplied complete with connections for upstream and downstream pressure test ports for checking of operating conditions. The device can be used in air-conditioning systems.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer145
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeComponents for central heating systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010014
    • ETIM-NameConstant flow rate controller
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit