Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLOWMATIC® - Pressure Independent Control Valve - NA Market
FLOWMATIC® - Pressure Independent Control Valve - NA Market
FLOWMATIC® - Pressure Independent Control Valve - NA Market
    Caleffi

    FLOWMATIC® - Pressure Independent Control Valve - NA Market

    Google-Übersetzung,

    Das druckunabhängige Regelventil (PICV) FLOWMATIC® kombiniert einen automatischen Differenzdruckregler und ein Regelventil mit optionalem Stellantrieb. Das PICV passt die Durchflussrate automatisch an und hält sie bei sich ändernden Differenzdruckbedingungen im Kreis, in dem es installiert ist, konstant.
    Die Durchflussrate wird entweder wie folgt angepasst:
    •manuell am automatischen Differenzdruckregler, um den Maximalwert zu begrenzen, oder
    •Automatisch durch das Steuerventil unter Verwendung eines separat erworbenen und vor Ort installierten Proportional- (0–10 V) oder EIN/AUS-Stellantriebs.
    Das (PICV) wird komplett mit vor- und nachgeschalteten Druckmessanschlüssen zur Messung der Betriebsbedingungen geliefert.
    Das FLOWMATIC PICV ist für den Einsatz in hydronischen Heiz- und Kühlsystemen konzipiert und verfügt über eine dichte Absperrung, um Energieverluste zu minimieren.

    Spezifikation
    • Pressure independent control valve (PICV) complete with pressure/temperature ports. Connections ½”, ¾”, 1” NPT male, sweat,

      press. Connection for actuators code 145013, 145018 and series 6565: M30 x 1.5. DZR corrosion-resistant brass body and bonnet, EN 12164 CW602N. Stainless steel EN 10088-3 (AISI 303) control stem and piston. Stainless steel EN 10270-3 (AISI 302) springs. Peroxide-cured EPDM differential pressure regulator diaphragm, valve plug and differential pressure regulator seals. Asbestos-free EPDM fibre washers. Glass fiber reinforced PA6G30 pre-adjustment indicator, polyamide nylon PA6 knob. 

      Water and up to 50% maximum glycol solutions. Maximum working pressure 360 psi (25 bar). Maximum differential pressure with actuator code 145013, 145018 and 6565 series) installed 58 psi (4 bar). Working temperature range -4 to 250°F (-20–120°C). Nominal differential control range 3.6 to 58 psid (.25–4 bar). Accuracy ± 5% of the setpoint. Flow rate regulation range: 0.09-0.90 gpm (0.34–3.4 l/min); 0.35-1.75 gpm (1.3–6.6 l/min); 0.35-3.50 gpm (1.3–13.2 l/min); 0.53-5.30 gpm (2.0–20

      l/min); 0.79-7.9 gpm (3.0–30.3 l/min); 1.3-13 gpm (5.0–50 l/min); 1.6-16 gpm (6.25–62.5 l/min). The adjustment position does not affect the valve plug stroke. Full stroke modulation. Flow rate pre-adjustment 10 reference positions and continuous adjustment. Leakage 0%: class V in accordance with EN 60534-4, equivalent to ISA/FCI Class VI. Provide with optional 24 V AC/DC supply actuators: 0 to 10 volt proportional fail-in-place, code 145013; 0 to 10 volt proportional, normally closed, normally open, code 145018; on/off thermo-electric normally closed, code 656504; 0 to 10 volt proportional thermo-electric, normally closed, code 656524, separately sourced, Provide with optional inlet and outlet full-port ball valves, NPT female x NPT female, for isolating size 1/2 or 1 inch 145 series valves, separately-sourced, Code NA108 series, with separately-sourced close nipples. field installed. Provide with optional inlet and outlet isolation ball valves for size 3/4 inch 145 series valves, separately sourced, code 290030, and stem extension, separately sourced, code NA10815, field installed.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer145A
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit