Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kompakte Regel- und Anschlussgruppe für Kälte- und Wärmesysteme
Kompakte Regel- und Anschlussgruppe für Kälte- und Wärmesysteme
    Caleffi

    Kompakte Regel- und Anschlussgruppe für Kälte- und Wärmesysteme

    Kompakt, universelle Regel- und Anschlussgruppe für Kälte- und Wärmesysteme. Entzinkungsfreies Messing-Gehäuse. Komplett mit: - Druckunabhängigem Regelventil PICV, - Dreiwegekugelhahn, - integr. Bypass, - Ventil mit Venturi Effekt (nur für Art.Nr. 149.00 ...), - Schmutzfänger, - Isolierung. Max. Betriebsdruck: 25 bar. Temperaturbereich: -10÷120°C. Max. Glykolgehalt: 50%. Δp Bereich (PICV): 25 bis 400 kPa. Verwendbar für Stellantrieb Serie 145 und thermoelektrischen Stellantrieb Serie 656..
    Spezifikation
    • Die vormontierte Gruppe für Endgeräte zeichnet sich durch ihre Kompaktheit aus und ist in der Lage, den Sekundärkreislauf des Endgeräts abzusperren, zu regeln und zu filtern. Des Weiteren ermöglicht sie die Ausführung von Wartungen und Einstellungen der Anlage. Sie dient für den Anschluss von Gebläsekonvektoren, Kühlbalken oder Decken-Klimasystemen an das Hauptverteilernetz. Inklusive Isolierung, die sowohl für Heizungs- als auch Kühlanlagen geeignet ist. Erhältlich mit Venturi-Gerät für die Durchflussmessung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer149
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeComponents for central heating systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-01
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011312
    • ETIM-NamePressure-compensated control valve
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit