Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HydroMixer™ Injection Pump Mixing Unit - NA Market
Caleffi

HydroMixer™ Injection Pump Mixing Unit - NA Market

Google-Übersetzung,

Direktverteiler für Hochtemperaturheizungen. Werkseitig vormontierte Konfigurationen wählbar entweder mit nach oben gerichtetem Durchfluss und Auslass (Pumpenmontage) auf der rechten oder linken Seite und vor Ort umkehrbar. Verbindungsanschlüsse zum sekundären Versorgungs- und Rücklaufverteiler (untere Anschlüsse) gerades 1,5-Zoll-Außengewinde. Verbindungsanschlüsse zum Versorgungs- und Rücklaufkreis des Systems (obere Anschlüsse) Gerades 1,25-Zoll-Außengewinde. Achsabstand 5” (125 mm) zwischen den Anschlüssen. Maximale Arbeitstemperatur 212 Grad F (100 Grad C). Maximaler Betriebsdruck 145 psi (10 bar). Komplett mit Grundfos Pumpe UPS 15 58 mit drei Geschwindigkeiten oder Pumpe Alpha 25 55U mit variabler Geschwindigkeit, Stromversorgung 115 V 50 oder 60 Hz, Schutzklasse F. Temperaturanzeige mit Doppelskala 32 – 176 Grad F (0 – 80 Grad C). Absperrkugelhähne Sekundärkreis aus Messing. Verbindungsrohr aus Stahl. Rückschlagventil mit Messinggehäuse, Klappe PPAG40. Mit vorgeformter Dämmschale aus EPP. Mit 1-Zoll-Schweiß- oder NPT-Anschluss-Einlass- und Auslassverschraubungen, Code NA16-Serie, versehen.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Spezifikation
  • The 165 series HydroMixerTM provides high temperature flow direct

    to secondary heating circuits, complete with onboard three-speed

    or variable-speed pump, supply and return temperature gauges,

    secondary circuit shut-off ball valves and pre-formed insulation shell.

    Versions are available with either the three-speed Grundfos UPS

    15-58 pump or the variable-speed Alpha 25-55U pump.

    The unit can be ordered with supply flow and pump on the right or

    left side, and the unit is field reversible to accommodate changing

    installation requirements. The adjustable differential pressure by-pass

    valve, code 519600 and wall bracket code 165001 are optional. The

    unit comes with male union connections which require separately

    purchased, 1 inch sweat or HPT, top outlet or bottom inlet fitting kits.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer165A
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)15
  • Breite (Inches)10
  • Tiefe (Inches)10
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (lbs)21
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-39 37 11
  • OmniClassTitelMixing Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit