Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HydroMixer™ ThermoStatic Adjustable Temperature Mixing Unit - NA Market
Caleffi

HydroMixer™ ThermoStatic Adjustable Temperature Mixing Unit - NA Market

Google-Übersetzung,

Der HydroMixer™ der Serie 166 bietet einen Festtemperaturvorlauf zu Niedertemperatur-Sekundärheizkreisen (z. B. Bodenstrahlplatten), komplett mit integrierter Pumpe mit drei Geschwindigkeiten oder variabler Geschwindigkeit, thermostatischem Dreiwege-Mischventil mit eingebautem Temperatursensor, Kontrolle Ventil, Vor- und Rücklauftemperaturanzeiger, Sekundärkreis-Absperrkugelhähne und vorgeformte Isolierschale. Versionen sind entweder mit der Grundfos UPS 15-58-Pumpe mit drei Geschwindigkeiten oder der Alpha 25-55U-Pumpe mit variabler Geschwindigkeit erhältlich.

Die Einheit kann mit Zufuhrfluss und Pumpe auf der rechten oder linken Seite bestellt werden, und die Einheit ist vor Ort reversibel, um sich ändernden Installationsanforderungen anzupassen. Das einstellbare Differenzdruck-Bypassventil, Code 519600 und die Wandhalterung Code 165001 sind optional. Das Gerät wird mit männlichen Verbindungsanschlüssen geliefert, die separat erworben werden müssen, 1-Zoll-Schweiß- oder NPT-Anschlussstück, oberer Auslass und unterer Einlassanschluss

Bausätze. Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Spezifikation
  • Thermostatic fixed temperature mixing unit for low temperature heating systems. Factory pre-assembled configurations select-able either with upward flow and discharge (pump mounting) on right side or left side, and field reversible. Union connections to the secondary supply and return header (bottom connections) 1.5 “ male straight threads. Union connections to the system supply and return circuit (top connections) 1.25” male straight threads. Center distance 5” (125 mm) between connections. Adjustable temperature range 80 – 125 degrees F (25 to 50 degrees C). Maximum working pressure 145 psi (10 bar). Complete with Grundfos three-speed pump UPS 15 58 or variable-speed pump Alpha 25 55U, power supply 115 V 50 or 60 Hz, protection class F. Dual scale temperature gauges 32 to 176 degrees F (0 to 80 degrees C). Brass secondary circuit shutoff ball valves. Connection pipe in steel. Check valve with brass body, shutter PPAG40. With preformed insulation shell in EPP. Provide with 1” sweat or NPT union inlet and outlet fittings, code NA16 series.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer166A
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)15
  • Breite (Inches)10
  • Tiefe (Inches)10
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (lbs)21
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-39 37 11
  • OmniClassTitelMixing Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit