Der HydroMixer™ der Serie 167 ist ein modulierendes, schwimmendes, motorisiertes Dreiwege-Mischventil ohne Federrückstellung mit drei Punkten
zur Regulierung der Flüssigkeitstemperatur in Heizungs- und Klimaanlagen in Reaktion auf einen separat erhältlichen Außenrückstellregler. Es wird komplett mit integrierter Pumpe mit drei Geschwindigkeiten oder variabler Geschwindigkeit, motorisiertem Dreiwege-Mischventil, Rückschlagventil, Vorlauf- und Rücklauftemperaturmessern, Kugelventilen zum Absperren des Sekundärkreises und vorgeformter Isolierschale geliefert. Versionen sind entweder mit der Grundfos UPS 15-58-Pumpe mit drei Geschwindigkeiten oder der Alpha 25-55U-Pumpe mit variabler Geschwindigkeit erhältlich.
Das Gerät kann mit Vorlauf und Pumpe auf der rechten oder linken Seite bestellt werden. Das einstellbare Differenzdruck-Bypassventil, Code 519600 und die Wandhalterung Code 165001 sind optional. Das Gerät wird mit Überwurfanschlüssen geliefert, für die separat erworbene 1-Zoll-Schweiß- oder NPT-Fitting-Kits mit oberem Auslass und unterem Einlass erforderlich sind.
Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.