Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostatic Manifold Mixing Station - NA Market
Thermostatic Manifold Mixing Station - NA Market
    Caleffi

    Thermostatic Manifold Mixing Station - NA Market

    Google-Übersetzung,
    Die Verteiler-Mischstation der Serie 172 ist für den Einsatz in hydraulischen Verteilersystemen auf Verteilerbasis konzipiert. Die Verteiler-Mischstation enthält einen thermostatischen Stellantrieb mit eingebautem Sensor, der die Vorlauftemperatur auf einem konstanten Sollwert für den Einsatz in Niedertemperatursystemen wie Bodenstrahlplatten hält. Eine abnehmbare hydraulische Weiche des Primärkreises mit Rückschlagventil wird ebenfalls mitgeliefert. Die Hydraulische Weiche ist unerlässlich, wenn eine Umwälzpumpe im Primärkreis vorhanden ist und wenn Heizkörperkreise oder Gebläsekonvektoren durch thermostatische oder thermoelektrische Ventile gesteuert werden. Die Station 172 kann mit 3 bis 13 Kreisausgängen konfiguriert werden und bietet die Vorteile von eingebauten Sichtdurchflussmessern/einstellbaren Abgleichventilen und optionalen thermoelektrischen TWISTOPT-Zonenaktuatoren. Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer172A
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit