Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Comfort control - Drahtlose elektronische Steuerung für Thermostatventile
Comfort control - Drahtlose elektronische Steuerung für Thermostatventile
Comfort control - Drahtlose elektronische Steuerung für Thermostatventile
Comfort control - Drahtlose elektronische Steuerung für Thermostatventile
Comfort control - Drahtlose elektronische Steuerung für Thermostatventile
Comfort control - Drahtlose elektronische Steuerung für Thermostatventile
    Caleffi

    Comfort control - Drahtlose elektronische Steuerung für Thermostatventile

    Comfort control Drahtlose elektronische Steuerung für Thermostatventile. Betrieb über Gateway, Gateway PRO und App CALEFFI CODE® und integrierte Tasten. Eingebauter Temperatursensor. Funkkommunikation: RF 868 MHz. Schnellkupplung mit Adapter. Batteriestromversorgung: 2 x AA-Batterien 1,5 V (im Paket). Kompatibel mit wiederaufladbaren Batterien. Schutzart: IP 30. Umgebungstemperaturbereich: 0–55 °C. Weiß RAL 9003.
    Spezifikation
    • Mit Caleffi CODE® ist es möglich, die Temperatur jedes einzelnen Raumes oder des gesamten Hauses separat mit Hilfe der Caleffi CODE® App zu kontrollieren und zu verwalten, wodurch jedem Benutzer zu jeder Tageszeit ein optimaler Komfort garantiert wird. Die mobile App ermöglicht eine schnelle und intuitive Installation dank der Schritt-für-Schritt-Assistenten und Video-Tutorials innerhalb der App. Das Gateway ist das Herzstück des gesamten Systems, das mit Caleffi CODE® App interagiert, die Heizungsanlage des Hauses entsprechend der Programmierung und den Bedürfnissen des Benutzers steuert und verwaltet und mit Steuerungen und Fühlern kommuniziert. Gateway ist auch in der Ausführung Gateway PRO mit eingebautem Modem verfügbar. Die elektronische drahtlose Komfortsteuerung Comfort Control misst die Raumtemperatur dank der integrierten Fühler und passt sie automatisch an. Der Temperaturfühler Sensor ermöglicht es, die Umgebungstemperatur dort zu erfassen, wo dies durch die Komfortsteuerung nicht möglich ist; er eignet sich für allgemein große Bereiche, in denen die Temperatur mehrerer Regler geregelt werden muss. Der drahtlose Raumtemperaturfühler mit Kontakt zum Kessel Sensor PRO ermöglicht neben der Erfassung der Raumtemperatur auch die Steuerung der Kesselzündung anstelle des herkömmlichen, bereits im Haus vorhandenen Thermostaten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer215
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeOther
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011295
    • ETIM-NameThermostatic control element
    • UNSPSCNameTelecommunications remote access unit
    • UNSPSCCode43221521
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_52_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWireless sensor nodes
    • Klassifizierung40 66 43
    • Format2014TitelWireless Network Systems
    • OmniClassNummer23-37 23 21 15
    • OmniClassTitelWireless Radio Communication Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit