Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DISCAL® - Mikroblasenabscheider
Caleffi

DISCAL® - Mikroblasenabscheider

Mikroblasenabscheider DISCAL® Messing-Gehäuse, verchromt IG-IG Anschlüsse mit Entleerungsstutzen Max. Betriebsdruck: 10 bar Max. Entleerungsdruck: 10 bar Temperaturbereich: -30÷160°C Maximaler Glykolgehalt: 50% Patentiert
Spezifikation
  • Der Mikroblasenabscheider entfernt kontinuierlich die in den Hydraulikkreisläufen von Klimaanlagen befindliche Luft. Die Luftabscheideleistung dieses Gerätes ist sehr hoch. Es ist in der Lage, automatisch alle Luft im System bis hin zum Mikroblasenbereich bei sehr geringen Druckverlusten zu entfernen. Mit vollkommen entlüftetem Wasser funktionieren die Anlagen unter optimalen Bedingungen und damit ohne Geräuschentwicklung, Korrosionsbildung, lokale Überhitzungen und mechanische Probleme. Bei den Ausführungen mit Gewinde lieferbar für die Installation in horizontalen Leitungen und mit schwenkbarem T-Stück, für Installationen in horizontalen und vertikalen Leitungen. Die Mikroblasenabscheider DISCAL® mit Flansch- und Schweißanschlüssen werden komplett mit warmgeformter Isolierung geliefert, die einen perfekten Schutz vor Kälte- bzw. Wärmeverlusten gewährleistet. Die Gewindeversion mit Entleerungsstutzen 3/4” und 2” ist optional mit Isolierung erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer251
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010260
  • ETIM-NameAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit