Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Angled Isolation and balancing valve - NA Market
Caleffi

Angled Isolation and balancing valve - NA Market

Google-Übersetzung,

Typischerweise werden in Nordamerika umwandelbare Heizkörperventile verwendet

Steuerung der Flüssigkeit zu Handtuchwärmer-Heizkörpern. Diese speziellen Ventile

kann mit einfachen Handgriffen von manuellem auf thermostatischen Betrieb umgestellt werden

Austausch des Einstellknopfes durch einen thermostatischen Steuerkopf.

Damit ist gemeint, dass die Umgebungstemperatur jedes Raumes, in dem sie sich befinden

Der installierte Wert kann konstant auf dem eingestellten Wert gehalten werden.

Diese Ventile verfügen über einen speziellen Saitenhalter mit hydraulischer Gummidichtung,

Ermöglicht einen schnellen und sicheren Anschluss an den Heizkörper ohne Verwendung von

zusätzliche Dichtungsmaterialien.

Die Heizkörper-Absperr- und Ausgleichsventile verfügen über eine Entnahmesicherung

Wenn Sie die Kappe entfernen, wird die Innensechskantschraube zum Einstellen des Ventils freigelegt

Steckerposition.

Spezifikation
  • 342 series

    Isolation and balancing valve. Angled connections for copper and single and multilayer PEX pipes. Radiator connection 1/2" straight threads

    with tailpiece equipped with peroxide-cured EPDM seal. Pipe connection 3/4" conical. Brass body. Chrome plated. Cap white RAL 9010 in ABS.

    Double seal on control stem with EPDM o-rings. Maximum working temperature 212°F (100°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar).

Technische Spezifikation
  • Referenznummer342452
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit